Webinar: Developing with Sensors Made Simple

Discover the easy way to add advanced motion and environmental sensing to your design

 

During the video, you will learn how to use ST’s X-Nucleo-IKS01A3 motion MEMS and environmental sensor board to jump-start your next sensor project. The board features ST’s newest and most advanced low-power and high-accuracy sensors, including a 6DoF inertial measurement unit (IMU), a 3-axis MEMS accelerometer, a nano pressure sensor, and a digital temperature sensor for on-board temperature calibration in the final application.

We will also demonstrate how our X-CUBE-MEMS1 software expansion pack for STM32CubeMX makes it easy to set up the sensors, log sensor data, optimize sensor configurations and leverage embedded smart sensor functions.

Topics Covered:

  • Introduction to ST's newest sensors and the X-Nucleo-IKS01A3 sensor board.
  • Starting a project using STM32CubeMX and the X-CUBE-MEMS1 software pack.
  • How to set up the sensors, log sensor data, optimize sensor configurations and leverage embedded smart sensor functions.

 

Speaker

Matteo Fusi is a Product Marketing Manager for Sensors and Actuators at STMicroelectronics, a position he has held since 2018. He joined ST in 2010 as a member of the MEMS Technology Development team working on motion sensors and micro-actuators. He transferred to the US in 2014, and since then has focused on growing the IoT business through system solutions for smart environments and smart things. Matteo Fusi was born in Milan, Italy in 1981 and graduated from the Politecnico di Milano with a Masters Degree in Electronics and a Ph.D in Materials Engineering.
   

About the X-NUCLEO-IKS01A3 motion MEMS and environmental sensor board system

The X-NUCLEO-IKS01A3 is compatible with the Arduino UNO R3 connector layout and features the LSM6DSO 3-axis accelerometer + 3-axis gyroscope, the LIS2MDL 3-axis magnetometer, the LIS2DW12 3-axis accelerometer, the HTS221 humidity and temperature sensor, the LPS22HHpressure sensor, and the STTS751 temperature sensor.

The X-NUCLEO-IKS01A3 interfaces with the STM32 microcontroller via the I²C pin, and it is possible to change the default I²C port. 

 

STは、お客様が関心を持たれると考える他の製品およびサービスをお客様にご提案するため、お客様の閲覧履歴を取得し、お客様が過去にアクセス、購入またはダウンロードした製品およびサービスの詳細を利用します。
STは、STの製品およびサービスに関するニュースレター、広告、およびその他の特定のターゲット・マーケティング資料を(直接、またはSTの現地関連会社あるいは販売代理店を通じて)お客様にお送りするため、お客様がSTに直接提供する、および / またはSTのウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する個人データを、プライバシー・ポリシーに従って利用します。お客様の個人データは、ヨーロッパ連合域内および同連合域外の国にあるSTの現地関連会社および販売代理店に提供されることになります。STの現地関連会社および販売代理店の一覧は、当社のウェブサイトのプライバシー・ポリシーで確認することができます。特定のターゲット・マーケティング資料をお客様にお送りするために、お客様がSTに対して直接および / またはSTウェブサイトでのお客様の行動を通じて提供する情報は、STが別な状況(例えばお客様がST、STの現地関連会社または販売代理店と取引関係を結ぶ場合など)でお客様から取得した他の情報と統合される場合もあります。