標準コンパレータ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STの汎用オペアンプ製品ポートフォリオは、低コスト・アプリケーションに適しており、以下の特徴があります。

  • 1.6V~36Vの広い電源電圧範囲
  • 省スペースのSC-70とSOT-23パッケージおよびリードレス・タイプのDFNとQFNパッケージ
  • 高温動作対応(150°C)

推奨コンテンツ

Signal Conditioning

Hz This option is required.
V/V Please input a number from 1 to 1000.