概要
製品セレクタ
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

アプリケーションの安全機能強化には、電流の正確な検出が重要になります。規定された範囲内に電流を制御することによってオーバーヒートを防止し、短絡を回避します。電流の測定もエネルギー計測に不可欠な要素です。

STの電流センス・アンプICポートフォリオの主な特徴は以下のとおりです。

電流センシング

  • 最大70Vまでの電圧ライン監視
  • 設計期間の短縮とBOM削減のための高集積ソリューション(入力へのEMIフィルタ内蔵など)
  • 外付け保護回路を必要としない堅牢なデバイス
  • オートモーティブ・グレード認証を受けた電流センス・アンプ

推奨製品

High-voltage, bidirectional current-sense amplifiers

Able to sense very low drop voltages as low as 10 mV, our TSC2010, TSC2011 and TSC2012 high-voltage bidirectional current sense amplifiers can sense the current thanks to a shunt resistor over a wide range of common mode voltages from –20 to + 70 V, regardless of the supply voltage. Available with an amplifier gain of 20 V/V ( TSC2010), 60 V/V ( TSC2011) and 100 V/V ( TSC2012).

推奨コンテンツ

プレミアム・コンテンツ