概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STのオペアンプ製品ポートフォリオは、高性能、低消費電力、高精度および小型パッケージといった特徴を持つ製品を提供します。

  • 業界最大規模を誇るマイクロパワー・オペアンプ(消費電流2µA程度)の幅広いポートフォリオ
  • 標準オペアンプと高性能オペアンプの両方を安定的に供給できるサプライヤ
  • DFN、QFN、SOT-23、SC-70などの省スペース・パッケージ

STの高精度オペアンプ・ソリューションには、ゼロドリフト・アンプおよび低オフセット・ドリフトのアンプが含まれます。そのため、STの高精度オペアンプは、ガス、温度、圧力、位置などのあらゆるセンサに最適です。
STの低消費電力オペアンプ・ソリューションは、一般的に使用されているデバイスに加え、高精度、スタンバイ機能、小型パッケージなどのアップグレード・オプションも提供しています。
STのオートモーティブ・グレード製品はAEC-Q100の認証を受け、高い品質を保証する車載専用フローで生産され、自動車市場の厳格な水準に対応しています。

オペアンプ

オペアンプ製品

推奨コンテンツ