D級オーディオ・パワー・アンプ

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STのアナログ・スイッチモードD級アンプは、その高い効率性により、電力損失を低減させ、大型ヒートシンクの必要性を減少させます。

D級アンプのポートフォリオは、モノラルおよびステレオ構成で2 W~最大2 x 160 Wの範囲をカバーしており、以下の機能を提供します。

  • フィルタ付きおよびフィルタ無しでの動作
  • 外部同期可能
  • スペースを最適化するためのPSOおよびPSSO36スラグ・アップ / スラグ・ダウン表面実装パッケージ

推奨コンテンツ

TDA7491P 10W+10W dual BTL class-D audio amplifier

The TDA7491P is a dual BTL class-D audio amplifier with single power supply designed for LCD TVs and monitors.
Thanks to the high efficiency and exposed-pad-down (EPD) package no separate heatsink is required.
Furthermore, the filterless operation allows a reduction in the external component count.
The TDA7491P is pin-to-pin compatible with the TDA7491LP and TDA7491HV.