STのアナログ・スイッチモードD級アンプは、その高い効率性により、電力損失を低減させ、大型ヒートシンクの必要性を減少させます。
D級アンプのポートフォリオは、モノラルおよびステレオ構成で2 W~最大2 x 160 Wの範囲をカバーしており、以下の機能を提供します。
- フィルタ付きおよびフィルタ無しでの動作
- 外部同期可能
- スペースを最適化するためのPSOおよびPSSO36スラグ・アップ / スラグ・ダウン表面実装パッケージ
TDA7491P 10W+10W dual BTL class-D audio amplifier
Thanks to the high efficiency and exposed-pad-down (EPD) package no separate heatsink is required.
Furthermore, the filterless operation allows a reduction in the external component count.
The TDA7491P is pin-to-pin compatible with the TDA7491LP and TDA7491HV.
- TDA7498 100W+100W dual BTL Class-D audio amplifier
- TDA7492PE 45W+45W dual BTL class D audio amplifier
- TDA7491P 10W+10W dual BTL class-D audio amplifier
- TDA7491LP 5W+5W dual BTL class-D audio amplifier
- TDA7498L 80 W + 80 W dual BTL class-D audio amplifier
- TDA7491MV 25W mono BTL class-D audio amplifier
- TDA7498MV 100-watt mono BTL class-D audio amplifier
- TDA7492P 25 W + 25 W dual BTL class-D audio amplifier
- TDA7491HV 20W+20W dual BTL class-D audio amplifier
- TDA7492E 79W+79W dual BTL class D audio amplifier
- TDA7492 50 W + 50 W dual BTL class-D audio amplifier
- TDA7498E 160W+160W dual BTL class D audio amplifier
- TDA7492MV 50W Mono BTL class-D audio amplifier