STは、高出力レンジ向けに、STのFFX技術をベースにした最新世代のデジタル・オーディオ・パワー・アンプを提供しています。 完全にデジタル化された高効率のFFX(Full Flexible Amplification)を組み合わせることで、STのオーディオ・パワー・ソリューションは、広範なコンスーマ向けオーディオ製品に使用でき、以下の機能を提供します。
- 2重および3重のFFX高効率運用モード
- 1.0、2.0、2.1、および4.0チャネルの間で柔軟な構成が可能
- 放熱を最適化するためのPSO36およびPSS036スラグ・アップ / スラグ・ダウン表面実装パッケージ
STA518 quad power half-bridge digital audio amplifier
The device is particularly designed to make the output stage of a stereo All-Digital High Efficiency (DDX™) amplifier capable to deliver an output power of 24W x 4 channels @ THD = 10% at Vcc 30V on 4W load in single ended configuration. It can also deliver 50 + 50W @ THD = 10% at Vcc 29V as output power on 8W load in BTL configuration and 70W @ THD = 10% at Vcc 34V on 8W in single paralleled BTL configuration.
- STA533WF 18 V, 3 A quad power half-bridge
- STA516B 65-volt, 7.5-amp, quad power half bridge
- STA515W 40 V, 3 A quad power half-bridge digital audio amplifier
- STA510F 44-V, 5.5-A, quad power half bridge
- STA518 40 V, 3.5 A quad power half-bridge digital audio amplifier
- STA510A 44 V, 5.5 A quad power half-bridge digital audio amplifier
- STA516BE 500W FFX Digital Amplifier Power Stage
- STA508 40 V, 4.5 A quad power half-bridge digital audio amplifier