デジタル・オーディオ・システムにおけるブレークスルーであるSound Terminal™ デジタル・オーディオICによって、薄型テレビやMP3ドッキング・ステーション向けの小型オーディオ・アプリケーションが、部屋いっぱいに広がる高音質の音を出せるようになります。 このファミリは、FFX(Full Flexible Amplification)などの手法を使用したり、マルチバンドDRCなどの高度なDSP処理機能を統合して、音源からスピーカまでのフル・デジタル・ストリームを可能にします。
これは、アプリケーションのオーディオ性能を向上させ、コストの削減と小型化を実現し、ホーム・エンターテインメント機器の主要メーカーが消費者にクラス最高のオーディオ体験を提供できるようにします。
主な特徴:
- 外付けのマルチプレクサやアナログ・デジタル・コンバータが不要なアナログ/デジタル・インタフェース
- 豊かなサウンドとスピーカ保護を実現するダイナミック・レンジ・コンプレッサ
- QFNやBGAなどの小型パッケージ
- 完全に統合されたグラフィカル開発環境「オーディオ・プロセッサ・ワークベンチ」による容易なデバイス・コンフィグレーション

- STA369BWS 2.1-channel 40-W high-efficiency digital audio system Sound Terminal
- STA339BWS 2.1 channel high efficiency digital audio system
- STA350B Sound Terminal 2.1-channel high-efficiency digital audio system
- STA559BW Digital Audio ICs, Sound Terminals
- STA339BW 2.1-channel high-efficiency digital audio system
- STA333IS Sound Terminal 2-channel high-efficiency digital audio system
- STA333ML Sound Terminal 2-channel microless high-efficiency digital audio system
- STA350BW Sound Terminal 2.1-channel high-efficiency digital audio system
- STA369BW Sound terminal 2.1-channel high-efficiency digital audio system
- STA333W 2-channel high-efficiency digital audio system
- STA333BW 2.1-channel high-efficiency digital audio system