CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STは、堅牢性信頼性、および電力効率の高い車載アプリケーション向けに、オートモーティブ・グレードのパワー・ディスクリート・デバイスを幅広いポートフォリオで提供しています。

ポートフォリオには以下が含まれています。

Up to 100V power Schottky and Ultrafast rectifiers now available in ultra-thin SOD123Flat and SOD128Flat packages

Only 1-mm thick, ST’s 40, 60 and 100V AEC-Q101-qualified rectifiers - power Schottky as well as Ultrafast diodes - are tailored for smart driving applications. While fully footprint compatible, these are almost 60% thinner than the standard SMA package, providing designers with the ability to create lighter and slimmer modules or use these as replacements in existing designs. Both SOD123Flat and SOD128Flat packaged Schottky and Ultrafast diodes are now available for sampling.

推奨コンテンツ