CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC Minimize menu

概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STのオートモーティブ・グレード・ショットキー・ダイオード(AEC-Q101認定取得済み)は、LED照明、バッテリ逆接続保護、モータ制御など、多くの車載機能で使用されるDC-DCコンバータでの使用を目的に開発された製品です。ほぼ全ての製品が、最低-40°C、最高+175°Cの接合温度での動作を保証しています。

これらのオートモーティブ・グレード製品は、製品型番の拡張子Yによって識別でき、最も厳格である国際的な自動車品質要件に準拠するために、ダイ・レベルと完成品レベルの両方で特別なスクリーニング・マトリックスを実施しています。

Up to 100V power Schottky diodes now available in ultra-thin SOD123Flat and SOD128Flat packages

ST now houses its power Schottky diode 40 to 100V range in the 1-mm thick SOD123Flat and SOD128Flat packages.
Please click here to discover this new Schottky package offer and order samples.

推奨コンテンツ

サポート &フィードバック