STのアクチュエータ・ドライバは、最先端の自動車用ドア・モジュール・アプリケーション向けに設計されています。STのデバイスは、業界で使用されている多様なドア・エレクトロニクス向けに、パッケージおよびソフトウェアの互換性を含む拡張性の高いアクチュエータ駆動コンセプトを採用しています。
アクチュエータ・ドライバは、ウィンドウ開閉、ドアロック用モータ、ミラー・レベリング、ミラー格納、デフロスタ、様々な照明機能(白熱電球からLEDまで)など、ドア・モジュールの通常のあらゆる負荷をサポートします。高級車向けに、エレクトロクロミック・ミラーガラス制御IPが提供されています。
主な特徴は以下のとおりです。
- 業界全体のドア・エレクトロニクス・スキーマに対応するスケーラブルなソリューション
- パワー・マネジメント機能(一部の製品では部分ネットワーキングIPで実現)
- 統合されたCANまたはLINトランシーバ
- SPIバスを介する制御および診断
- 熱性能に優れた小型パワー・パッケージ
New family of automotive door-zone controllers
The new L99DZ1xx door-zone controllers integrate power-management and failsafe circuitry previously implemented using external devices.
The family includes the L99DZ100G/GP actuator driver for front-door applications and L99DZ120 actuator driver for rear-door controls. This complete solution enables designers to save space as well as boost reliability and energy efficiency. With the added advantage of software compatibility between the previous generation devices, they also help simplify development and accelerate time to market.
These door-zone system ICs also offer an advanced High-Speed CAN (HS-CAN) interface supporting selective wake-up (ISO 11898-6), LIN 2.2a (SAE J 2602) interface and control blocks as well as protection and supervision features.
- L9953LXP Door actuator driver
- L99DZ120 Door Actuator driver with embedded LIN
- L9954LXP Specific Functions, Door Module Drivers
- L99UDL01 Universal door lock IC
- L99MM70XP Integrated microprocessor driven device intended for LIN controlled exterior mirrors
- L99DZ81EP Door Actuator driver
- L99DZ100GP Door Actuator driver with embedded LIN and HS-CAN supporting selective wake up
- L99DZ100G Door Actuator driver with embedded LIN and HS-CAN
- L9953 Door actuator driver
- L99DZ200 Automotive Front Door device with LIN and HS-CAN providing Dual H-bridge driving
- L9954 Door actuator driver
- L9951 Rear Door Actuator Driver
- L9950XP Door actuator driver
- L99DZ70XP Door actuator driver with 6 bridges for double door lock control, mirror fold and mirror axis control, highside driver for mirror
- L99DZ80EP Door actuator driver
- L9950 Door actuator driver
- L9949 Door actuator driver