CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STは、車載用照明アプリケーション向けに、リニアおよびスイッチングLEDドライバを提供しています。

車載用LEDドライバ

保護および診断機能を搭載し、外付け部品数を最小限に抑えられるように設計されているため、小型かつ最適化されたソリューションを提供します。オンチップのシリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)やその他の機能により、マイクロコントローラとの併用に最適です。

STのLEDドライバはすべて、自動車業界の要件を十分に満たして製造および認定されています。
STの車載用LEDドライバには以下の製品があります。

  • 定電流制御DC-DCコンバータLEDドライバ
  • 高い柔軟性を持つ高出力LEDドライバ
  • ハイサイドLEDドライバ


採用事例


STおよびOLEDworks社との協力のもと、Audi AG社は車載用後部照明システム向けの次世代型OLEDソリューションを開発しました。デモのビデオはこちらカスタマイズされ、アニメーション化された点灯パターンがSTのマルチチャネル・ハイサイド・ドライバICによって制御されるというユニークな設計様式により、利用者の安全性向上に貢献します。 

推奨コンテンツ