CATEGORIES

車載用アナログ & パワーIC Minimize menu

パワー・マネージメント & システム・ベースIC 

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STは、車載用電子システム向けに設計された幅広いパワー・マネージメントICおよびシステム・ベース・チップ(SBC)を提供しています。 

汎用性に優れたこれらのデバイスは、インフォテインメント・システム、インスツルメント・クラスタ、高度運転支援システム(ADAS)に加えて、USBハブ、シート、HVAC、ルーフ / トランク / ドア・モジュール、および電子制御ユニット(ECU)やゲートウェイなどに最適です。

主な特徴:

  • リニア / スイッチング電圧レギュレータ
  • 物理LINおよびCANトランシーバ
  • ハイサイド・スイッチ
  • 診断および保護
  • 電圧モニタ
  • 専用制御バス(I2CまたはSPI)
  • セーフティ・アプリケーション用レール・シーケンシング
  • フェイルセーフ出力
  • ウェイクアップ入力
  • 全製品AEC-Q100認定済み

STのL99PM62GXPパワー・マネージメントICは、より高集積のシステムのために、LINおよびHS CAN物理通信層に加えて、5個のハイサイド・ドライバ、2つのローサイド・ドライバ、および2個のオペアンプを集積しています。また、一般的なソフトウェアの開発や機器の制御および診断に便利な標準SPIインタフェースを利用することも可能です。

L5965マルチチャネル・パワー・マネージメントICは、ASILに準拠した車載用ビジョン・システムおよびレーダ・システムの開発に最適です。

STは、直感的なグラフィカル・ユーザ・インタフェースを備えた車載用IC評価ボードの提供により、設計時間の短縮とコスト削減に貢献し、アプリケーションに最適なソリューションの選択をサポートしています。