STは、車載インフォテインメント・システム、クラスタ、USBハブ、電子制御ユニット(ECU)、ゲートウェイ、自動車のボディおよびドア・ゾーン・モジュール向けに、さまざまなパワー・マネージメントICおよびシステム・ベース・チップ(SBC)を提供しています。
リニア・ボルテージ・レギュレータやスイッチング・ボルテージ・レギュレータ、およびハイサイド・スイッチといった電源管理の構成要素をワンパッケージに集積し、短絡や過電圧などに対する充実した診断 / 保護機能、専用の制御バス(マルチチャネルICにはI²C、SBCにはSPI)、また必要に応じてLINおよびCANトランシーバを備えています。
マルチチャネル・パワー・マネージメントICは、多くの機能が小さな実装面積に集約され、複雑なプロセッサとその周辺コンポーネントに対してパワー・レールと電流消費の要件が高まっているアプリケーションに適しています。このようなアプリケーションでは多くの場合、パワー・レールのシーケンス制御、電圧モニタ、基本的な診断機能なども欠かせません。また、複数のボルテージ・レギュレータを含む新しい製品ラインにより、USB電源管理デバイスに対して高まる要件にも容易に対応できます。
スマート・パワー・マネージメントICおよびシステム・ベースICは、車載用デバイス市場においてますます普及し、ECUやボディ・モジュール、ゲートウェイなどのアプリケーションに適用されています。また、さまざまな用途に対応できるため、ボディ・モジュール内での給電といったシンプルな使用や、マイクロコントローラおよび駆動負荷に容易に適用でき、専用の通信プロトコルによって信頼性の高いインタフェースの構築も可能です。STは、極めて低い暗電流やフェイルセーフ機能といった幅広い機能や特性を備えた製品を提供しています。
いずれもSTのミックスド・シグナル・パワー・テクノロジーによって製造されるため、自動車のオンボード電子機器において要求される高い品質と信頼性を満たします。
- L99PM62GXP Power Management IC with LIN and high speed CAN
- L5956 Voltage regulator with ignition comparator, reset, overcurrent protection and 3.3V regulator with independent enable
- L4954 Voltage regulator with backup and reset, overvoltage protection and low voltage warning
- L99PM62XP Power management IC with LIN and high speed CAN
- L9396 Multiple Power Supply for Automotive Applications
- L5950 Voltage regulator with I2C bus, very low stand-by current and low spread output voltage
- L9952GXP Power management system IC
- L4953G Voltage regulator with backup and reset, ignition comparator and low voltage warning
- L5963 Dual monolithic switching regulator with LDO and HSD
- L9001 SPS - Simple Power Supply - Multiple Voltage Regulator
- L5957 Voltage regulator with ignition comparator, reset, overcurrent protection, 5V regulator (CAN) with independent enable
- L99PM72GXP Advanced power management system IC with embedded LIN and high speed CAN transceiver supporting CAN Partial Networking
- L5964 Monolithic dual 3.5 A step-down switching regulator with LDO
- L5962 Voltage regulator with DC-DC plus switchable linear regulators controlled by I²C bus
- L5965 Multiple power management for automotive vision and radar systems
- L5958 Switchable linear voltage regulators with reset and battery voltage warning
- L5959 Voltage regulator with very low stand-by current, reset, hold, backup, under/over voltage detection, overcurrent limitation
- L99PM60J Power Management IC with LIN transceiver
- L9758 Multiple supply for engine control
- L99PM72PXP Advanced power management IC, with embedded LIN and HS CAN transceiver, supporting CAN Partial Networking