カウンタ / エンコーダ / デコーダ

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STの車載用ロジックIC製品ポートフォリオでは、高ESD性能、高ノイズ耐性、低消費電力を特徴とするM74HCおよびHCFファミリの14ステージ・バイナリ・カウンタおよびオシレータが提供されています。

アプリケーションの柔軟性を高め、奇数または偶数のパリティ出力を生成できる9bit高速パリティ・ジェネレータも提供されています。広い動作電圧範囲バランスの取れた伝播遅延に加え、パリティ・ジェネレータのワード長はカスケードにより簡単に拡張可能です。

STの車載用カウンタ、エンコーダ、およびデコーダはAEC-Q100に準拠し、TSSOPまたはSOパッケージで提供されます。

STの製品ポートフォリオは、フリップフロップ / レジスタバッファ / ドライバゲートICなど、その他のロジック機能にも対応しています。

推奨コンテンツ