リーク電流の温度係数の低減により開発を容易に
STの電界効果整流ダイオード(FERD)は、設計の改善をサポートします。新バージョンでは特性バランスの改善に重点が置かれました。FERDの設計によって、電圧降下を減少させるとともに、リーク電流の温度係数も下げられるようになりました。その結果、熱暴走に対する安全マージンが改善され、ショットキー・バリア・ダイオードの一般的な安全マージンよりも広がっています。
開発者は対象となるアプリケーションと電圧に応じて、順方向電圧降下(VF)とリーク電流(IR)の最適なバランスを選べるようになりました。
- U: 極めて低い順方向電圧降下(VF)
- L: 低い順方向電圧降下(VF)
- M & SM: 中程度の順方向電圧降下と最適化されたリーク電流(IR)
- H & S: 高温下でも小さなリーク電流(低 IR)
ツールによって、設計者のアプリケーションに最もよく合う電界効果整流ダイオードやショットキー・ダイオードを即座に見つけることができます。オンライン・ショットキー&FERD eToolシミュレータをご利用ください。
FERD30H100 - 100V、30AのデバイスがDPAKパッケージで登場
どのパッケージ・サイズでも、STの高度なFERDテクノロジによって、ショットキー・バリア・デバイスよりも大きな容量と高い効率性が実現可能となっています。最新の60Vデバイスと100Vデバイスは挿入型、PowerFLAT™、D²PAK、DPAKといった面実装型で提供されています。
より小さく最適化の進んだパッケージにより、さらにコンパクトで電力損失が少なくできるため、ヒート・シンクの寸法が小さい充電器やアダプタ、SMPSの設計が可能となります。FERD30H100のパッケージ・オプションをご確認ください。
ビデオ
15 W 5 V output USB adapter board with STCH03 CC-mode primary sensing switching controller
The STEVAL-SMACH15V1 USB adapter evaluation board features high efficiency, extreme low quiescent current, OVP, UVP, OTP, and hiccup-mode protection.
Based on the STCH03 offline PWM controller for low standby adapters, it provides constant output current (CC) regulation using primary sensing feedback.
To help developers choose the best compromise in terms of forward voltage drop (VF) and leakage current (IR), the design includes our FERD20U50 field-effect rectifier diode (FERD) in a PowerFLAT™ package.
- FERD30H60C 60 V, 30 A dual Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD20L60C 60 V, 20 A dual Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD2045S 45 V, 20 A Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD20H100S 100 V, 20 A Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD40U50C 50 V, 40 A Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD20H60C 60 V, 20 A dual Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD20M60 60 V, 20 A Field Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD30H100S 100 V, 30 A Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD40H100S 100 V, 40 A Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD20S100S 100 V, 20 A Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD20U60DJFD 60 V, 20 A PowerFLAT Ultra-Low Vf Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD30L60C 60 V, 30 A dual Low Vf Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD40L60C 60 V, 40 A dual Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD15S50 50 V, 15 A Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD30SM100DJF 100 V, 30 A PowerFLAT Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD30SM100S 100 V, 30 A TO-220 Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD15S50SB 50V field-effect rectifier diode
- FERD20U50 50 V, 20 A Power FLAT Ultra-Low Vf Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD40M45C 45 V, 40 A dual Field-Effect Rectifier (FERD)
- FERD60M45C 45 V, 60 A dual Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD40U45C 45 V, 40 A dual Ultra-Low Vf Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD30M45C 45V, 30 A dual Field-Effect Rectifier Diode (FERD)
- FERD60U45C 45 V, 60 A dual ultra low Vf Field-Effect Rectifier Diode (FERD)