パワー・ショットキー・ダイオード

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STのパワー・ショットキー・ダイオードは、低電圧ドロップ特性および、ゼロもしくはごくわずかなリカバリ損失を特徴としています。15V~200Vおよび1A~240Aに対応し、低電圧OR-ingや48Vコンバータ、高電圧のバッテリ・チャージャおよび溶接器など、さまざまなアプリケーションの要件に対応します。

ショットッキー・ダイオードSTのパワー・ショットキー・ダイオードにはアバランシェ耐性が保証されており、優れた堅牢性を特徴とします。パワー・ショットキー・ダイオードは、STPOWERファミリの製品です。

最新の製品として、60V / 80V / 120V順方向中間電圧(VF)および逆方向リーク電流(IR)、200Vパワー・ショットキー・ダイオードが用意されており、

スルーホール型や業界標準の表面実装型など幅広いパッケージで提供されています。新しいPowerFLAT™パッケージは、ソーラーパネル・ジャンクション・ボックス向けに設計されており、30Vおよび45Vバイパス・ダイオードの電力密度を向上させます。最新のスルーホール型パッケージであるナローリードTO-220ABは、薄型のノートPC用アダプタに適しており、リードの最大間隔が狭いため、基板に直接挿入することが可能です。TO-220ABパッケージは現在、60V / 80V / 100V / 120Vのパワー・ショットキー・ダイオードで利用可能です。

SMA FlatSMB Flatといった新しいパッケージおよびPSMCパッケージは、薄型の機器に使用するパワー・ショットキー・ダイオードに対応したパッケージです。SMA FlatおよびSMB Flatは、LED照明、バッテリ駆動機器、およびコンスーマ機器や、過酷な産業環境の電源コンバータで使用されます。また、はんだリフローおよびウェーブソルダリング(ノッチ)に対応するほか、10年間の長期製品供給保証プログラムの対象製品です。

PSMC(TO-277A)パッケージで提供される最新の30V~60Vデュアル・ショットキー整流ダイオードは、整流ダイオードとフリーホイール・ダイオードをワン・パッケージに集積しています。車載用の高性能DC-DCコンバータや、強力な逆極性保護機能に使用できます。

推奨コンテンツ

Only 1-mm thick, new Schottky diodes for lighter and slimmer power modules

Housed in the SOD123Flat and SOD128Flat and SMA Flat Notch packages – 1 mm thick only (12 and 26 mg) – ST’s 40, 60 and 100 V power Schottky rectifiers are tailored for miniature LED lighting, battery-powered equipment, power converters, motor drives and equipment installed in harsh industrial environments thanks to a T j range from –40 to 175 °C.

Almost 60% thinner than the standard SMA package – while fully footprint compatible – designers can create lighter and slimmer modules or use these as replacements in existing designs, choosing to increase their application efficiency with the ‘L’ series featuring a low forward voltage drop, or pushing the limit of thermal runaway risk with the high-temperature ‘H’ series.

ダイオード(パワー・ショットキー & FERD)スマート・セレクタ