概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STの低VFショットキー・ダイオードの製品ラインは、可能な限り最小の順電圧ドロップ(VF)を特徴とし、最高レベルの効率が要求されるアプリケーション専用であり、15 V~120 Vのものが供給可能です。

代表的なアプリケーションとしては、サーバ・アプリケーション向けのOR-ingダイオード、ノートPC用電源アダプタの整流ダイオード、デスクトップ用または産業用スイッチング電源(SMPS)のフリーホイーリングなどがあります。

Recommended for you

eDesignSuite

Diodes (Power Schottky & FERD) Smart Selector