STSW-SGKITGUI

量産中
Design Win

Generic PC GUI to control hardware based on STCOMET or ST8500 devices

ソフトウェア入手 データブリーフのダウンロード
概要
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase
はじめる

製品概要

概要

This intuitive graphical user interface (GUI) for the Windows® environment allows the user to upgrade the firmware release, configure and control the evaluation kit. It supports both EVLKSTCOMET10-1 and EVALKITST8500-1.

The correct GUI user configuration is obtained from the automatic platform detection based on firmware and configuration criteria from the target.

  • 特徴

    • Terminals windows
    • Firmware upgrade (local and remote)
    • NVRAM and attribute access (read/write)
    • Binary and ASCII trace display

ソフトウェア入手