概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STは、USBインタフェース専用のあらゆるIPAD™コンポーネントを開発してきました。

これらのデバイスは、EMIローパス/コモンモード・フィルタ、ESD保護、プルアップ/プルダウン抵抗を組み合わせてUSB 2.0およびOTG(On-The-Go)規格をサポートしています。  

推奨コンテンツ

Safely migrate to USB Type-C™ connector with TCPP01-M12

ST now offers a new Type-C port protection to lower sink power consumption and BOM cost.