概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

バランは、STのプロセスを使用して高品質のRF受動部品を1枚のガラス基板上に集積しています。平衡/不平衡の変換だけでなく、整合回路も1mm²未満のフットプリントに集積して完全な機能を提供できます。

STの広範な統合型バランには、以下をはじめとするSTの最新トランシーバのコンパニオン・チップが幅広く用意されています。
- STのBluetooth® Low Energy 2.4GHz無線SoCのBlueNRG-1および新しいBlueNRG-2向けに最適化されたフットプリント1.2mm²のBALF-NRG-02D3BALF-NRG-02J5
- STのSub-GHz RFトランシーバS2-LPとの併用を目的に設計されたBALF-SPI2-01D3(868MHz~927MHz)および新しいBALF-SPI2-02D3(433MHz~470MHz)
BALF-SPI2-01D3は、Sigfox無線コネクティビティに特化して開発されました。

上記の2つの製品のほか、他社製の各種トランシーバ向けに設計されたバランは、RF回路の複雑性を大幅に軽減し、リンク・バジェットを最適化します。 

他の利用可能なバランには、Decawave社のUWB DW1000 RF IC向けに最適化されたBAL-UWB-01E3、およびNordic Semiconductor社のBLE RF IC向けに最適化されたBALF-NRF01D3BALF-NRF01E3BALF-NRF01J5、およびBAL-NRF02D3シリーズがあります。

推奨コンテンツ