概要
製品セレクタ
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STのRFフィルタは、独自のプロセス技術を活用し、高品質のRF受動部品を1枚のガラス基板に集積しています。

モバイル機器や接続機器におけるさまざまなRF要件を満たし、携帯電話、コンスーマ向け、IoT、および最新の通信アプリケーション向けの製品を幅広く提供しています。

Bluetooth®アプリケーションに対応するMLPF-WB55-01E3は、インピーダンスが整合された高調波フィルタで、STのマルチ・プロトコル対応デュアルコアSTM32WB55ワイヤレス・マイクロコントローラ(マイコン)向けに最適化されています。また、ディスクリート部品で構成されたフィルタに比べ、基盤面積を約1/7にすることができます。新たに追加されたMLPF-WB55-02E3は、ワイヤレス・マイコンであるSTM32WBVxxxシリーズの出力インピーダンスに整合されています。

 

推奨コンテンツ