概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STの高電圧BSTキャパシタ・コントローラ・シリーズ(STHVDAC)は、幅広いチューニング・バイアス電圧要件に従ってBSTチューナブル・キャパシタを制御できるように特別に設計された高電圧デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)です。

3つの異なるキャパシタを制御するための、3つの独立した高電圧出力を備えています。RFFE(RFフロントエンド)シリアル・インタフェースを介して制御されます。

いずれの製品も、最適なシステム性能を実現するTurboおよびGlideモードに対応し、プログラマブルな出力(0 ~ 24V)を3 ~ 6個備えた昇圧コンバータを内蔵しています。

STHVDAC-253C7は、1.8V MIPI RFFEシリアル・インタフェースに対応し、同期読み出しにより最大52MHzまで周波数範囲を拡張できます。USIDを3つ使用できるため、単一のデバイスで3つのアンテナを制御することも可能です。

STHVDAC-253C7は、DPDT切り換えやUSBケーブルのプラグ挿入時のレジスタ・スワップに使用するGPIO入力も備えています。

推奨コンテンツ

サポート &フィードバック