製品概要
概要
This reference design represents a complete solution for high power three-phase AC/DC rectifier applications based on the Vienna topology. It features mixed-signal control, with the STNRG388A controller providing digital output voltage regulation, and dedicated analog circuitry providing high bandwidth continuous conduction mode (CCM) current regulation for maximum power quality in terms of total harmonic distortion (THD) and power factor (PF). The high switching frequency of the SiC MOSFETs (70 kHz) and the multilevel structure allow nearly 99% efficiency as well as the optimization of passive power components in terms of size and cost.This high efficiency Vienna rectifier is designed for several end applications such as electric vehicle (EV) and industrial battery chargers, and industrial equipment requiring very high PF and low THD.
-
特徴
- 3-phase, 3-level AC/DC power converter
- Rated nominal output DC voltage: 800 VDC
- Rated nominal input AC voltage: 400 VAC at 50 Hz
- Nominal output power AC/DC: 15 kW
- Power factor, PF>0.99
- Inrush current control and soft start-up
- THD lower than 5% at nominal operation
- Power section based on SiC MOSFETs and diodes:
- High frequency operation (70 kHz)
- High peak efficiency greater than 98%
- Passive element weight and size reduction
- Control section based on programmable STNRG388A digital controller
- Low cost mixed-signal control
- Overcurrent and overvoltage protections
- 3-phase, 3-level AC/DC power converter
おすすめ製品
推奨コンテンツ
All tools & software
すべてのリソース
Resource title | バージョン | Latest update |
---|
Board Manufacturing Specifications (1)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
ZIP | 1.0 | 18 Dec 2019 | 18 Dec 2019 |
BOM (1)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 18 Dec 2019 | 18 Dec 2019 |
Schematic Pack (1)
Resource title | バージョン | Latest update | ||
---|---|---|---|---|
1.0 | 18 Dec 2019 | 18 Dec 2019 |
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | WEEE Compliant | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|---|
STDES-VIENNARECT | 量産中 | - | インダストリアル | - | - | |
STDES-VIENNARECT
Package:
-Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | コア製品 | 製品ステータス | サプライヤ | ECCN (US) | ECCN (EU) | Country of Origin | Board production status | Budgetary Price (US$)*/Qty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STDES-VIENNARECT | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | STNRG388A, SCTW35N65G2V, STPSC20H12, STGAP2SM, VIPER26HD | 量産中 | ST | - | - | - | Not for sale | |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。