STの第4世代FlightSense™技術が採用されたToF(Time-of-Flight)測距センサは、4mまでの64ゾーン小型距離画像を作成できるマルチゾーン対応製品です。
STのToF測距センサは、エミッタ、レシーバ、およびプロセッサを集積したオール・イン・ワンの製品で、優れたコスト効率で簡単に小型フットプリント実装が可能です。
FlightSense™ ToFセンサのメリット
- 対象物のサイズ、色、および反射率の影響を受けずに測距可能
- 正確かつ高速な測距
- 実装を簡略化するオール・イン・ワン統合モジュール
- 低消費電力
- 完全可視域外の940nmエミッタ照明

FlightSense™とは
FlightSense™は、STのToF(Time-of-Flight)技術の商標です。ToF(Time-of-Flight)の原理は、光の速さに基づいています。エミッタから放射され、対象物で反射した光子をレシーバ(SPAD:Single Photon Avalanche Diode)が検知します。

特許取得済みヒストグラム・アルゴリズム
STの特許取得済みヒストグラム・アルゴリズムは、複数の物体に対する測距を可能にし、精度の向上に貢献します。カバー・ガラスによるクロストークへの耐性や、周辺光の環境下における優れた測距性能に加え、汚れた産業環境で動作するアプリケーション向けに、カバー・ガラス汚れに対するリアルタイム補正機能が搭載されます。
- 最大測定距離:8メートル
- FoV(全視野角)における複数の対象物の検出 / 測距
- 60cmを超える対象物に対するカバー・ガラス汚れ耐性
開発リソース
FlightSense™ ToF測距センサには、詳細なドキュメント、サンプル・ソース・コード、さまざまなマイクロコントローラやプロセッサと互換性があるソフトウェアAPI(アプリケーション・プログラミング・インタフェース)が付属しています。また、STM32 ODE(オープンソース開発環境)、マイコンの初期化コード自動生成ツールSTM32CubeMXと互換性のあるSTM32 X-NUCLEO機能拡張ボードや拡張子基板により、アプリケーション・ソフトウェアの開発やOEM機器への物理的な統合を簡単に行うことができます。

幅広い市場およびアプリケーションに対応
STのToF測距センサは、さまざまなユース・ケースやアプリケーションを実現します。最も一般的なアプリケーションには、次のようなものがあります。
- ロボティクスやドローン向け障害物検知
- ジェスチャ・コントロール
- ユーザ検知
- 液面測定
- 在庫管理
- カメラのオートフォーカスのアシスト

注目ビデオ
推奨コンテンツ
- VD55H1 Low power, low noise 3D iToF 0.5 Mpix sensor die
- VL53L8CX 低電力で高性能な8 x 8マルチゾーン対応のTime-of-Flightセンサ
- VL53L3CX 複数の対象物を同時に検出する機能を搭載したTime-of-Flight測距センサ
- VL53L4CX 測定範囲を拡張したToF(Time-of-Flight)測距センサ
- VL53L1 高度なマルチゾーンおよびマルチターゲット検出機能を備えたToF測距センサ
- VL53L1X Time-of-Flight ranging sensor based on ST's FlightSense technology
- VL6180X Proximity sensor and ambient light sensing (ALS) module
- VL53L0X Time-of-Flight ranging sensor
- VL53L5CP Time-of-Flight ranging sensor for advanced human presence detection
- VL53L5CX 広いFoVを備えた8 x 8マルチゾーン対応ToF測距センサ
- VL53L4CD 高精度ToF(Time-of-Flight)測距センサ
- VL53L7CX 90°のFoVを備えた8 x 8マルチゾーン対応のToF測距センサ
- VL6180 Time-of-Flight proximity sensor