STのポートフォリオには、USBポートによる充電速度を最適化できる製品が用意されています。USBデバイス側では、 STのUSB充電器検出ICが、 USB専用充電器による充電か、標準的なホストまたはハブによる充電かを識別します。一方、USBホスト側では、STのUSBチャージャ・コントローラが機器の推奨充電方法(USB BC1.2、Appleデバイダ・モード、Blackberryなど)を認識して充電を加速します。

- STUSBCD01B USB charger detection interface
- STCC2540 USB charging controller with integrated power switch