概要
製品セレクタ
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

1本のケーブルですべてに対応

USB Type-Cコネクタは、現在多くの機器で導入が進んでいます。最終アプリケーションに関わらず、USB-Cケーブルの採用には多くのメリットがあります。  ケーブルはリバーシブルであるため上下の区別がなく、機器にどちらの方向でも挿入できます。Type-Cにより最大100Wの充電電力(5V/0.5Aから最大20V/5.0Aまで)を供給できます。さらにレガシーのType-AおよびType-BポートをType-Cに統合し、ロール・スワップも可能にします。

新しいアプリケーションに向けた新しい製品

USBインタフェースの要件を満たすことに加え、適切な保護レベルで安全な動作を確保するために、アプリケーション固有の要件を満たすことも必要です。Type-Cコネクタの実装には、アプリケーション固有の要件を満たす必要があるため、STは開発を加速するリファレンス・デザインを提供しています。その一覧はこちらです。


推奨製品

推奨コンテンツ