概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

1本のケーブルですべてに対応

USB Type-Cコネクタは、現在多くの機器で導入が進んでいます。最終アプリケーションに関わらず、USB-Cケーブルの採用には多くのメリットがあります。  ケーブルはリバーシブルであるため上下の区別がなく、機器にどちらの方向でも挿入できます。Type-Cにより最大100Wの充電電力(5V/0.5Aから最大20V/5.0Aまで)を供給できます。さらにレガシーのType-AおよびType-BポートをType-Cに統合し、ロール・スワップも可能にします。

新しいアプリケーションに向けた新しい製品

USBインタフェースの要件を満たすことに加え、適切な保護レベルで安全な動作を確保するために、アプリケーション固有の要件を満たすことも必要です。Type-Cコネクタの実装には、アプリケーション固有の要件を満たす必要があるため、STは開発を加速するリファレンス・デザインを提供しています。その一覧はこちらです。


推奨製品

Power any 100 W (or less) device with USB Power Delivery!

STUSB4500 is the first USB Power Delivery controller designed to address specifically USB Type-C sink devices. It allows straightforward migration from STD-B, micro-B or custom power plugs to a Type-C connector. STUSB4500 is stand-alone, tiny, safe, certified, and easily customizable.

Order your STEVAL-ISC005V1 evaluation board to power your device with USB PD!

STUSB4500 Certification ID: 1000133

STUSB4710 Stand-alone USB Power Delivery controller

STUSB4710 targets power-source applications such AC adapters, power supplies, power hubs, smart plugs and DC-DC applications. This IC integrates all the digital and high-voltage analog circuitry needed to autonomously support full USB PD negotiation. It supports up to 5 Power Data Objects (PDO) and power-sharing applications thanks to its I²C interface.
Discover the STEVAL-ISC004V1, a USB PD controller evaluation board based on STUSB4710.