STの電子コンパスには、単一のLGAパッケージに3軸デジタル加速度センサと3軸デジタル地磁気センサを実装したコンボ・センサと、スタンドアロンの3軸デジタル地磁気センサがあります。スタンドアロンの地磁気センサは、プリント回路基板上の特定の位置にセンサを配置する必要があるソリューションの設計に最適です。
STの電子コンパスは、外部磁界の方向と強度を正確に検知することができ、加速度センサの測定結果を使用して機器の傾きを補正します。そのため、携帯型機器やモバイル機器を傾けて保持していてもきわめて正確なコンパス方位を得ることができます。
電子コンパス: 3軸加速度センサおよび3軸地磁気センサ
電子コンパスは、広いフル・スケールとオフセット温度補正を備えた高性能かつ低消費電力の3軸加速度センサと3軸地磁気センサを組み合わせた製品です。3mgaussの分解能とユーザが選択可能な広範囲のフル・スケール設定(加速度は±2~±16g、磁界は±4~±50gauss)を提供します。
また、消費電流を最低限に抑えるスマート・パワー機能や、最終アプリケーション上でユーザがセンサの正常動作を確認できる自己診断機能を備えています。
STは、携帯型への移行が進むコンスーマ / 産業用機器の高度なナビゲーションや、位置情報に基づくサービスを実現する幅広い製品を提供しています。傾き補正付きコンパス、地図回転処理、携帯型機器の高度な省電力機能、ゲームや仮想現実入力機器、位置および自由落下検出、モーション検知起動機能、万歩計、ディスプレイ方向検知機能、衝撃認識および記録、振動モニタおよび補正など、さまざまな機能を実現します。
注目ビデオ
- IIS2MDC High accuracy, ultra-low-power ,3-axis digital output magnetometer
- ISM303DAC High Performance,Low Power, compact 3D accelerometer and 3D Magnetometer module
- LSM303AH e-Compass: 3D digital accelerometer, 3D digital magnetometer
- LIS2MDL Magnetic sensor, digital output, 50 gauss magnetic field dynamic range, ultra-low power high performance 3-axis magnetometer
- LIS3MDL Digital output magnetic sensor : ultra-low-power, high-performance 3-axis magnetometer
- LSM303AGR Ultra-compact high-performance eCompass module: ultra-low power 3D accelerometer and 3D magnetometer