iNEMO™慣性モジュールは、互いに補完する複数の異なるセンサを集積した慣性計測ユニット(IMU)です。ディスクリートのMEMS製品に比べ、より小型かつ堅牢で組み立ての容易なソリューションを実現します。
iNEMO™システム・イン・パッケージ(SiP)は、加速度センサ、ジャイロ・センサ、地磁気センサをモノリシックの6軸または9軸ソリューションとして集積した製品です。
システム・レベルの省電力性をさらに向上させるため、STは機械学習コアを内蔵したiNEMO慣性モジュールを開発しました。この機械学習コア内の分類機能を動作させることで、内蔵センサがモーション・データを取得し続ける一方で、メイン・プロセッサは別のタスクを実行したり、スリープ・モードへの移行により負担を軽減し、節電することもできます。
複数のセンサ出力を統合することでモーション・センシング・システムの精度を向上させ、ますます需要の高まる、より高度なジェスチャ認識、ゲーム、拡張現実、屋内ナビゲーション、および位置情報に基づいたサービスなどへの適用が可能になります。
STのIMUの特徴

- 常時オンのアプリケーションにおけるトップクラスの低消費電力
- 対時間および対温度安定性能が高く、優れたモーション検知およびコンテキスト認識を実現
- 優れた耐衝撃性 / 堅牢性
iNEMOの製品ポートフォリオ

注目ビデオ
iNEMO inertial modules with an embedded Machine Learning Core
Our newest iNemo™ inertial module family features an embedded Machine Learning Core, a key enabler for ultra-low-power edge computing.
This innovative system-in-package (SiP) solution runs an in-sensor classification engine able to increase accuracy with a better context detectability; offloading the main processor while the built-in sensors identify motion data.
Enabling longer battery runtime, lower maintenance, and reduced size and weight in context-aware and motion-sensing devices, these IMUs are easily recognizable by the letter X at the end of their product code.
Visit the eXplore Machine Learning in sensors page to find out more and get started.
-
LSM6DSRX
iNEMO Inertial Module with Machine Learning Core, Finite State Machine and Advanced Digital Functions for High Accuracy Applications.
-
LSM6DST
iNEMO inertial module: 3D accelerometer and 3D gyroscope
-
ISM330DHCX
iNEMO inertial module with Machine Learning Core, Finite State Machine with digital output for industrial applications.
-
LSM6DSOP
iNEMO Inertial Module: Always-on 3D Accelerometer and 3D Gyroscope
-
LSM6DSO32
iNEMO inertial module: always-on 3D accelerometer and 3D gyroscope
-
LSM6DSR
iNEMO Inertial Module: 3D Accelerometer and 3D Gyroscope
-
LSM6DS3TR-C
iNEMO 6DoF inertial measurement unit (IMU), for entry level / mid-tier smart phones and Portable PC platforms
-
LSM6DS3
iNEMO 6DoF inertial measurement unit (IMU), for consumer electronics
-
ASM330LHH
Automotive 6-axis inertial module: 3D accelerometer and 3D gyroscope
-
LSM6DSOX
iNEMO inertial module with Machine Learning Core, Finite State Machine and advanced Digital Functions. Ultra-low power for battery operated IoT, Gaming, Wearable and Personal Electronics.
-
LSM6DSO
iNEMO 6DoF inertial measurement unit (IMU), with advanced Digital Function, Finite State Machine. For battery operated IoT, Gaming, Wearable and Consumer Electronics. Ultra-low power and high accuracy
-
LSM6DS3US
iNEMO 6DoF inertial measurement unit (IMU), specifically designed for PC. It includes 8kB FIFO (4kB programmable)
-
ISM330DLC
iNEMO inertial measurement unit (IMU): 3D accelerometer and 3D gyroscope with digital output for industrial applications
-
LSM6DSL
iNEMO 6DoF inertial measurement unit (IMU), for smart phones and battery operated IoT, Gaming, Wearable and Consumer Electronics. Ultra-low power and high accuracy
-
LSM9DS1
9-axis iNEMO inertial module (IMU): 3D magnetometer, 3D accelerometer, 3D gyroscope with I2C and SPI
-
LSM6DS33
iNEMO 6DoF inertial measurement unit (IMU), for consumer electronics
-
LSM6DS3H
iNEMO 6DoF inertial measurement unit (IMU) supporting OIS / EIS application
-
LSM6DSM
iNEMO 6DoF inertial measurement unit (IMU), for smart phones with OIS / EIS and AR/VR systems. Ultra-low power, high accuracy and stability