STのMEMSマイクロフォンは、小型サイズ、高音質、および信頼性が重要となるさまざまなオーディオ・アプリケーションに最適な製品です。
STのMEMSマイクロフォンは、独自の垂直統合型サプライチェーンにより、一貫して設計・開発・製造されています。アナログ / デジタル入力に加え、パッケージ上部 / 底面の音響孔に対応しています。
クラス最高のアコースティック・オーバーロード・ポイント(AOP)と信号対雑音比(SNR)を誇るSTのMEMSマイクロフォンは、きわめて高いダイナミック・レンジが求められるアプリケーションに最適で、あらゆる環境で優れたオーディオを提供します。感度を厳密に整合させることで、マルチ・マイクロフォン・アレイで使用するビーム・フォーミングおよびノイズ・キャンセリング・アルゴリズムの最適化が可能です。また、低消費電力のため、バッテリ寿命の延長に貢献します。
STのMEMSマイクロフォンは、モバイル機器、ノートPC、携帯メディア・プレーヤ、VoIP、音声認識、e-ラーニング用AV機器、ゲームおよびVR入力装置など、あらゆる分野に使用可能です。
STのMEMSマイクロフォンは、金属 / プラスチック・パッケージで提供され、さまざまな環境で使用できるよう小型化されています。
また、マイクロフォン・クーポン・ボード、サンプル・コードなど幅広い開発ツールにより、設計期間の短縮も可能です。
STは、ソフトウェアおよびガスケットの音響シミュレーションもサポートしており、お客様のオーディオ・アプリケーションのニーズに応える最適なソリューションの迅速な開発をサポートします。
注目ビデオ
推奨コンテンツ
Breakthrough digital bottom port microphone with multiple performance modes
Thanks to high performance and low current consumption, the MP23DB01HP MEMS microphone is the perfect choice for high-end personal electronics, computer, and automotive applications.
The multi-mode digital bottom-port microphone combines a best-in-class acoustic overload point (AOP) for handling input signals without distortion, very high signal-to-noise ratio (SNR) for far-field applications and accurate sensitivity matching.
Benefits include:
- Saves energy with multi-mode operation
- Enables voice command recognition
- Ultra-low distortion
- Flat frequency response
- PDM output and sensitivity matching
- Hardware and software evaluation tools and developer resources
Visit the MP23DB01HP page to find out more and get started.
- MP34DT06J MEMS audio sensor omnidirectional stereo digital microphone
- MP34DT05-A MEMS audio sensor omnidirectional stereo digital microphone
- IMP23ABSU 超音波解析および予知保全アプリケーションに対応した最大周波数応答80kHzのボトム・ポート・アナログMEMSマイク
- MP23ABS1 High performance MEMS audio sensor single ended analog bottom-port microphone
- IMP34DT05 MEMS audio sensor omnidirectional digital microphone for industrial applications
- MP23DB01HP MEMS audio sensor multi performance mode digital microphone
- MP23DB02MM 複数のパフォーマンス・モードを搭載したデジタルMEMSマイク