STのMEMSマイクロフォンは、小型サイズ、高音質、および信頼性が重要となるさまざまなオーディオ・アプリケーションに最適な製品です。
STのMEMSマイクロフォンは、独自の垂直統合型サプライチェーンにより、一貫して設計・開発・製造されています。アナログ / デジタル入力に加え、パッケージ上部 / 底面の音響孔に対応しています。
クラス最高のアコースティック・オーバーロード・ポイント(AOP)と信号対雑音比(SNR)を誇るSTのMEMSマイクロフォンは、きわめて高いダイナミック・レンジが求められるアプリケーションに最適で、あらゆる環境で優れたオーディオを提供します。感度を厳密に整合させることで、マルチ・マイクロフォン・アレイで使用するビーム・フォーミングおよびノイズ・キャンセリング・アルゴリズムの最適化が可能です。また、低消費電力のため、バッテリ寿命の延長に貢献します。
STのMEMSマイクロフォンは、モバイル機器、ノートPC、携帯メディア・プレーヤ、VoIP、音声認識、e-ラーニング用AV機器、ゲームおよびVR入力装置など、あらゆる分野に使用可能です。
STのMEMSマイクロフォンは、金属 / プラスチック・パッケージで提供され、さまざまな環境で使用できるよう小型化されています。
また、マイクロフォン・クーポン・ボード、サンプル・コードなど幅広い開発ツールにより、設計期間の短縮も可能です。
STは、ソフトウェアおよびガスケットの音響シミュレーションもサポートしており、お客様のオーディオ・アプリケーションのニーズに応える最適なソリューションの迅速な開発をサポートします。

-
MP34DT06J
MEMS audio sensor omnidirectional stereo digital microphone
-
MP34DT05-A
MEMS audio sensor omnidirectional stereo digital microphone
-
IMP23ABSU
Analog bottom port microphone with frequency response up to 80kHz for Ultrasound analysis and Predictive Maintenance applications
-
MP23ABS1
High performance MEMS audio sensor single ended analog bottom-port microphone
-
IMP34DT05
MEMS audio sensor omnidirectional digital microphone for industrial applications
-
MP23DB01HP
MEMS audio sensor multi performance mode digital microphone
-
MP23DB02MM
MEMS audio sensor multi performance mode digital microphone