概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STのブラシ付きDCモータ向けSTSPINモータ・ドライバは、2個のブラシ付きDCモータを駆動するためのデュアル電流制御コアおよびデュアル・フルブリッジ・パワー段を搭載しています。

ブラシ付きDCモータ・コントローラSTSPINブラシ付きDCモータ・ドライバICは、省スペースかつ熱特性に優れた幅広いパッケージで提供されます。広範な電圧定格および電流定格にわたり、モータ制御およびモーション制御システム向けのすぐに使用できる最適なソリューションを提供します。

STSPINモータ・ドライバの製品ポートフォリオには、開発期間の短縮に貢献する幅広い評価用ハードウェアやソフトウェア、ならびに技術文書が含まれています。

また、産業グレードの製品は、STの「10年間および15年間の長期供給保証プログラム」の対象製品です。

推奨コンテンツ

Extend the Runtime of Your Battery-Powered Applications

STSW-SPIN002

Evaluation software with graphical user interface for STSPIN motor driver ICs

X-NUCLEO expansion boards and X-CUBE software

X-NUCLEO-IHM06A1

Low voltage stepper motor driver expansion board based on the STSPIN220 for STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN6

Low voltage stepper motor driver software expansion for STM32Cube

X-NUCLEO-IHM11M1

Low voltage three-phase brushless DC motor driver expansion board based on STSPIN230 for STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN11

Low voltage three-phase brushless DC motor driver software expansion for STM32Cube

X-NUCLEO-IHM12A1

Low voltage dual brush DC motor driver expansion board based on STSPIN240 for STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN12

Low voltage dual brush DC motor driver software expansion for STM32Cube

Other Getting Started Resources

STSW-SPINDISC01

STSPIN Discovery boards firmware

STSW-SPIN002

Evaluation software with graphical user interface for STSPIN motor driver ICs

STEVAL-PCC009V2

IBU Motor Control & IPS universal interface