STのSTSPIN 3相ブラシレスDC(BLDC)モータ・ドライバは、3相ブリッジ構成のパワー・ドライバおよび、ホールセンサ用デコーディング・ロジックを搭載した統合ソリューションにより構成されています。
モータ制御またはモーション制御システム・ホスト(マイコン、DSP、またはFPGA)からの動作命令により、BLDCモータを自律的に駆動します。
STは、パワーMOSFETとそれに関連する駆動回路の集積化に加え、過熱や過電流、減電圧状態に対する保護機能および診断機能を備えた堅牢かつ信頼性に優れたBLDCモータ・ドライバを提供しています。
STSPIN3相BLDCモータ・ドライバIC は、省スペースかつ熱特性に優れた幅広いパッケージで提供され、広範な電圧定格と電流定格にわたって、モータ制御およびモーション制御システム向けのすぐに使用できる最適なソリューションを提供します。
速度、位置および電流ループの実行、マスタへのリアルタイム・コネクティビティなど、さまざまな機能を提供します。また、小型であるため、永久磁石同期モータ(PMSM)への直接取り付けに最適です。
STSPINモータ・ドライバの製品ポートフォリオには、開発期間の短縮に貢献する幅広い評価用ハードウェアやソフトウェア、ならびに技術文書が含まれています。
また、産業グレードの製品は、STの「10年間および15年間の長期供給保証プログラム」の対象製品です。
注目ビデオ
推奨コンテンツ
STSPIN32F0: 3-phase BLDC controllers extended to high-voltage applications with 250V and 600V options
ST extends the flexibility of STM32-based motor controllers to high-voltage applications. Four pin-to-pin systems-in-package integrate an STM32 Cortex-M0 MCU and high-voltage 3-phase gate drivers, with embedded smartShutDown™. STSPIN32F0 high-voltage series includes:
250V 3-phase driver with MCU | 600V 3-phase driver with MCU |
STSPIN32F0251 | STSPIN32F0601 |
STSPIN32F0252 | STSPIN32F0602 |
- STSPIN32F0251 250 V three-phase controller with MCU
- STSPIN32F0602 600V three-phase controller with MCU
- STSPIN32F0A Advanced BLDC controller with embedded STM32 MCU
- STSPIN32F0601 600V three-phase controller with MCU
- STSPIN233 Low voltage three phase and three sense motor driver
- STSPIN32G4 High performance 3-phase motor controller with embedded STM32G4 MCU
- L6229 DMOS driver for three-phase brushless DC motor
- STSPIN32F0 Advanced BLDC controller with embedded STM32 MCU
- L6234 Three phase motor driver
- L6235 DMOS driver for 3-phase brushless DC motor
- STSPIN230 Low voltage triple half-bridge motor driver for BLDC motors
- STSPIN830 Compact and versatile three-phase and three-sense BLDC motor driver
- STSPIN32F0252 250 V three-phase controller with MCU
- STSPIN32F0B Advanced single shunt BLDC controller with embedded STM32 MCU
- L6229Q DMOS driver for three-phase brushless DC motor
- L6230 DMOS driver for three-phase brushless DC motor
- L6235Q DMOS driver for 3-phase brushless DC motor