概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STの3相ブラシレスDC(BLDC)モータ用STSPINドライバは、3相ブリッジ構成のパワー・ドライバおよび、ホールセンサ用デコーディング・ロジックを搭載した統合ソリューションによって構成されます。これらは、モータ制御またはモーション制御システム・ホスト(マイコン、DSP、またはFPGA)からの動作命令によってBLDCモータを自律的に駆動します。

パワーMOSFETとそれに関連する駆動回路の集積化に加えて、過熱、過電流、減電圧状態に対する保護機能および診断機能を備えた堅牢で高信頼性の設計です。

STSPIN3相BLDCモータ・ドライバIC は、省スペースで熱特性が強化されたパッケージが幅広く用意され、広範な電圧定格と電流定格において、モータ制御およびモーション制御システム向けに、すぐに使用できる最適なソリューションを提供します。

速度、位置および電流ループの実行、マスタへのリアルタイム・コネクティビティ等のすべての必要な機能を提供するターンキー・モータ制御モジュールです。これらのモジュールは、小型であるため、永久磁石同期モータ(PMSM)への直接取り付けに最適です。

STSPINのポートフォリオには、開発期間を短縮するための幅広い評価ハードウェアとソフトウェア、ならびに技術文書ツールが含まれます。

産業用グレードのSTSPINモータ・ドライバには、STの「10年間および15年間の長期供給プログラム」が適用されます。

推奨製品

32-bit MCU-based BLDC motor drivers in tiny 7x7 mm QFN

The STSPIN32F0 and STSPIN32F0A combine a 32-bit ARM ® Cortex ®-M0 core STM32F0 microcontroller and a three-phase, half-bridge gate driver in a tiny 7x7 mm QFN package, delivering the flexibility and power of a microcontroller-based drive with the convenience, simplicity and space-efficiency of a single IC. Ideal for BLDC motors in applications up to 45 V, they greatly simplify design challenges by leveraging the extensive STM32 development ecosystem with software tools, firmware libraries and middleware available on top of the popular motion-control algorithms such as Field-Oriented Control (FOC) and 6-step sensored / sensorless control to streamline firmware development. The new STSPIN32F0A can operate from a supply voltage as low as 6.7 V, which is equivalent to two LiPo cells, making it ideal for battery-powered applications.

Extend the Runtime of Your Battery-Powered Applications

STSW-SPIN002

Evaluation software with graphical user interface for STSPIN motor driver ICs

X-NUCLEO expansion boards and X-CUBE software

X-NUCLEO-IHM06A1

Low voltage stepper motor driver expansion board based on the STSPIN220 for STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN6

Low voltage stepper motor driver software expansion for STM32Cube

X-NUCLEO-IHM11M1

Low voltage three-phase brushless DC motor driver expansion board based on STSPIN230 for STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN11

Low voltage three-phase brushless DC motor driver software expansion for STM32Cube

X-NUCLEO-IHM12A1

Low voltage dual brush DC motor driver expansion board based on STSPIN240 for STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN12

Low voltage dual brush DC motor driver software expansion for STM32Cube

Other Getting Started Resources

STSW-SPINDISC01

STSPIN Discovery boards firmware

STSW-SPIN002

Evaluation software with graphical user interface for STSPIN motor driver ICs

STEVAL-PCC009V2

IBU Motor Control & IPS universal interface

サポート & フィードバック