CATEGORIES

MOSFET & IGBTゲート・ドライバ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STDRIVEゲート・ドライバは、ディスクリートのパワーMOSFETやIGBT、マイクロコントローラのDSPおよびFPGなどのデジタル製品、またはあらゆるスイッチング電源におけるアナログ・コントローラに必要なコンパニオン・チップです。産業、コンスーマ、コンピュータ、および車載用アプリケーションの精確かつ効率的な電源駆動に必要となる電圧および電流レベルを生成します。

STは、低電圧または高電圧(最大1500 V)アプリケーション向けの定格を持つシングルからハーフブリッジ、マルチチャネル・ドライバを含む幅広い製品ラインアップを提供しています。また、安全性および機能性要件を満たすガルバニック絶縁ゲート・ドライバICや、ハイサイド / ローサイド・ドライバとMOSFETによる出力段を集積したシステム・イン・パッケージ(SiP)ソリューションも提供し、高集積化と開発コストの削減に貢献しています。

STDRIVEは、さまざまなスイッチング電源に適合するよう設計されています。また、豊富な評価用ハードウェア / ソフトウェア、および開発期間の短縮に貢献する技術資料が用意されています。