STDRIVE®ゲート・ドライバは、ディスクリートのパワーMOSFETやIGBT、マイクロコントローラのDSPおよびFPGなどのデジタル製品、またはあらゆるスイッチング電源におけるアナログ・コントローラに必要なコンパニオン・チップです。産業、コンスーマ、コンピュータ、および車載用アプリケーションの精確かつ効率的な電源駆動に必要となる電圧および電流レベルを生成します。
STは、低電圧または高電圧(最大1500 V)アプリケーション向けの定格を持つシングルからハーフブリッジ、マルチチャネル・ドライバを含む幅広い製品ラインアップを提供しています。また、安全性および機能性要件を満たすガルバニック絶縁ゲート・ドライバICや、ハイサイド / ローサイド・ドライバとMOSFETによる出力段を集積したシステム・イン・パッケージ(SiP)ソリューションも提供し、高集積化と開発コストの削減に貢献しています。
STDRIVE®は、さまざまなスイッチング電源に適合するよう設計されています。また、豊富な評価用ハードウェア / ソフトウェア、および開発期間の短縮に貢献する技術資料が用意されています。
推奨コンテンツ
- STGAP2S Galvanically isolated 4 A single gate driver
- STGAP1AS Automotive galvanically isolated single gate driver
- STGAP2D Galvanically isolated 4 A half-bridge dual channel gate driver
- STGAP2SICS Galvanically isolated 4 A single gate driver for SiC MOSFETs
- STGAP2HS Galvanically isolated 4 A single gate driver
- STGAP2SICSN Galvanically isolated 4 A single gate driver for SiC MOSFETs
- L6389E High voltage high and low-side driver
- L6386AD HV High and low side driver with embedded comparator and bootstrap diode
- L6395 High voltage high and low-side driver
- L6399 High voltage high and low-side driver
- L6498 High voltage high and low-side 2 A gate driver
- L6388E HV high and low side driver with embedded bootstrap diode
- L6494 High voltage high and low-side 2 A gate driver
- L6387E High voltage high and low-side driver
- L6386E HV high and low side driver with embedded comparator and bootstrap diode
- L6385E HV high and low side driver with embedded bootstrap diode
- L6384E High voltage high and low side driver with bootstrap diode
- L6491 High voltage high and low-side 4 A gate driver
- L6391 High voltage high and low-side driver
- L6390 High voltage high/ low-side driver
- L6393 Half bridge gate driver
- L6392 High voltage high and low-side driver
- A6387 High-voltage high and low side driver for automotive applications
- L6398 High voltage high and low-side driver
- STDRIVE601 Triple half-bridge high-voltage gate driver
- TD310 Triple IGBT/MOS driver with current sense
- TD352 Advanced IGBT/MOSFET driver
- TD351 Advanced IGBT/MOSFET driver
- TD350E Advanced IGBT/MOSFET driver