概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STDRIVEゲート・ドライバは、ディスクリートのパワーMOSFETやIGBT、デジタル・マイクロコントローラのDSPおよびFPG、またはあらゆるスイッチング・モード電力変換回路におけるアナログ・コントローラに必要なコンパニオン・チップです。これは、産業アプリケーション、コンスーマ向けアプリケーション、コンピュータ・アプリケーションおよび自動車用アプリケーションの電源を精確かつ効率的に駆動するために必要な電圧および電流レベルを生成します。

低電圧または高電圧(最大1500 V)アプリケーション向けの定格を持つシングルブリッジからハーフブリッジ、マルチチャネル・ドライバまで幅広く取り揃えた製品ラインアップに加え、安全性および機能性要件を満たすガルバニック絶縁ゲート・ドライバIC、ハイサイドおよびローサイドの両ゲート・ドライバとMOSFETによる出力段を集積したシステム・イン・パッケージ(SiP)ソリューションも提供し、高集積化と開発コスト削減を目指す産業市場のトレンドに対応しています。

多くの場合、STDRIVEの設計は、お客様のスイッチング・モード電力変換回路の設計に完璧に適合します。

STDRIVEには、豊富な評価ハードウェアおよびソフトウェア、ならびに開発期間を短縮する技術ドキュメントが用意されています。

Develop more robust solutions with STDRIVE601

Powerful, compact and efficient

With its state-of-the-art ruggedness against negative voltage spikes down to -100 V and its high voltage rail
(max 600 V), the new STDRIVE601 is a triple half-bridge single-chip gate driver for N-channel power MOSFETs and IGBTs suitable for 3-phase applications which operates in harsh industrial environments.

Two independent UVLO protections prevent the risk of low efficiency or blow-up by ensuring the power transistors do not operate at a low gate voltage. More compact and simpler, the STDRIVE601 reduces the overall bill of materials.

推奨コンテンツ

Extend the Runtime of Your Battery-Powered Applications

STSW-SPIN002

Evaluation software with graphical user interface for STSPIN motor driver ICs

X-NUCLEO expansion boards and X-CUBE software

X-NUCLEO-IHM06A1

Low voltage stepper motor driver expansion board based on the STSPIN220 for STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN6

Low voltage stepper motor driver software expansion for STM32Cube

X-NUCLEO-IHM11M1

Low voltage three-phase brushless DC motor driver expansion board based on STSPIN230 for STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN11

Low voltage three-phase brushless DC motor driver software expansion for STM32Cube

X-NUCLEO-IHM12A1

Low voltage dual brush DC motor driver expansion board based on STSPIN240 for STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN12

Low voltage dual brush DC motor driver software expansion for STM32Cube

Other Getting Started Resources

STSW-SPINDISC01

STSPIN Discovery boards firmware

STSW-SPIN002

Evaluation software with graphical user interface for STSPIN motor driver ICs

STEVAL-PCC009V2

IBU Motor Control & IPS universal interface

サポート &フィードバック