概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
Get Started

STが提供するSTGAPシリーズは、システムの制御回路に接続する入力部分と、MOSFETまたはIGBTの間にガルバニック絶縁を施した、MOSFETおよびIGBT用の絶縁型ゲート・ドライバです。ガルバニック絶縁は、オンチップの高電圧マイクロ・トランスにより実現します。これにより、フローティング回路との間でコマンドや診断情報を高い信頼性で伝送できます。

STGAPガルバニック絶縁型ゲート・ドライバは、MOSFETまたはIGBTとシステム要件に最適にマッチする多数のパラメータを備えており、極めて高い柔軟性を持ちます。また、システムの堅牢性と信頼性を強化する幅広い診断機能も備えています。STは開発期間の短縮に貢献する評価用ハードウェア、ソフトウェア、技術資料も提供しています。

推奨コンテンツ

Extend the Runtime of Your Battery-Powered Applications

STSW-SPIN002

Evaluation software with graphical user interface for STSPIN motor driver ICs

X-NUCLEO expansion boards and X-CUBE software

X-NUCLEO-IHM06A1

Low voltage stepper motor driver expansion board based on the STSPIN220 for STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN6

Low voltage stepper motor driver software expansion for STM32Cube

X-NUCLEO-IHM11M1

Low voltage three-phase brushless DC motor driver expansion board based on STSPIN230 for STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN11

Low voltage three-phase brushless DC motor driver software expansion for STM32Cube

X-NUCLEO-IHM12A1

Low voltage dual brush DC motor driver expansion board based on STSPIN240 for STM32 Nucleo

X-CUBE-SPN12

Low voltage dual brush DC motor driver software expansion for STM32Cube

Other Getting Started Resources

STSW-SPINDISC01

STSPIN Discovery boards firmware

STSW-SPIN002

Evaluation software with graphical user interface for STSPIN motor driver ICs

STEVAL-PCC009V2

IBU Motor Control & IPS universal interface

サポート &フィードバック