CATEGORIES

ステッピング・モータ・ドライバ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STのSTSPINステッピング・モータ・ドライバの製品ポートフォリオは、電流制御と位相生成を行う比較的シンプルなICから、より複雑なソリューションまで提供しています。

モータ制御、またはモーション制御システムのホスト(マイクロコントローラ、DSPまたはFPGA)からの高レベルの動作命令に応じてステッピング・モータを自律的に駆動するために必要なあらゆる構成要素を、ワンチップに集積しています。

ステッピング・モータ・ドライバSTSPINステッピング・モータ・ドライバには、省スペースかつ熱特性を強化した幅広いパッケージが用意され、広範な電圧定格および電流定格においてすぐに使用できるモータ制御およびモーション制御システム最適なソリューションを提供します。

また、制御回路と完全な出力段(16mΩのNチャネルMOSFET x 8)をQFNパッケージに集積した小型かつ大出力のステッピング・モータ・アプリケーション(85V、10A)向けのシステム・イン・パッケージpowerSTEP01)も提供しています。

STSPINのポートフォリオの製品には、開発期間の短縮に貢献する幅広い低価格の評価用ハードウェア、ソフトウェア、および技術ドキュメントが付属します。

産業用グレードのSTSPINモータ・ドライバは、STの10年間および15年間の長期製品供給保証プログラムの対象製品です。

Smooth & silent stepper motor driver

STSPIN820 256 µsteps capable, and 45 V rated stepper motor driver perfectly suits new-generation applications, thanks to:

  • Extreme position accuracy and motion smoothness: with up to 1/256 microsteps per full step
  • Integration of the PWM control and the power stage made by 500 mΩ RDS(ON) MOSFETs guarantees one of the best performance-cost trade-offs
  • Easy step-clock and direction interface
  • 7 to 45 V operating voltage for wide range of applications
  • Maximum reliability: UVLO, over-current and thermal protections
  • Compact 4 x 4 mm QFN makes it the smallest integrated microstepping driver with these ratings