概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STのGNSS受信ICであるTeseoファミリは、高い処理能力を持つコアをベースに高い測位精度と屋内での使用も可能となる高感度を組み合わせて、複数の全地球航法システム(BeiDou、Galileo、GLONASS、GPS、QZSS)をサポートしています。

Teseo IIIは、GNSS受信ICの最新世代です。従来のTeseo II比で低消費電力を実現し、かつ搬送波位相出力に対応することで測位精度が向上しています。また、ROM版もご用意しています。

STの製品ラインアップには、スタンドアロン型(SAL)と各種カスタマイズが可能なシステム・オン・チップ型(SoC)が含まれています。スタンドアロン型はファームウェアが組み込まれており、信号追尾・補足、航法メッセージの復調とデータ出力が可能です。SoC型はスペアのプロセッサ・コアとメモリを活用することで、ユーザまたはサードパーティ製のプログラム・コードや特定のIPをSTのGNSSライブラリと容易かつ効率的に統合し、高度に最適化されたプラットフォームが実現できます。

どちらのソリューションにも、複数のパッケージ・オプションとメモリ・サイズを用意しています。また、推測航法や補助航法に対応したセンサ・フュージョン・ファームウェアであるTESEO-DRAWが用意されています。

GNSS受信ICのラインアップであるTeseoは、eCallやテレマティクス・システム、PND等の携帯ナビゲーション、携帯機器、船舶用およびカーナビゲーション・システムなどを対象としています。

推奨コンテンツ