STのGNSS受信ICであるTeseoファミリは、高い処理能力を持つコアをベースに高い測位精度と屋内での使用も可能となる高感度を組み合わせて、複数の全地球航法システム(BeiDou、Galileo、GLONASS、GPS、QZSS)をサポートしています。
Teseo IIIは、GNSS受信ICの最新世代です。従来のTeseo II比で低消費電力を実現し、かつ搬送波位相出力に対応することで測位精度が向上しています。また、ROM版もご用意しています。
STの製品ラインアップには、スタンドアロン型(SAL)と各種カスタマイズが可能なシステム・オン・チップ型(SoC)が含まれています。スタンドアロン型はファームウェアが組み込まれており、信号追尾・補足、航法メッセージの復調とデータ出力が可能です。SoC型はスペアのプロセッサ・コアとメモリを活用することで、ユーザまたはサードパーティ製のプログラム・コードや特定のIPをSTのGNSSライブラリと容易かつ効率的に統合し、高度に最適化されたプラットフォームが実現できます。
どちらのソリューションにも、複数のパッケージ・オプションとメモリ・サイズを用意しています。また、推測航法や補助航法に対応したセンサ・フュージョン・ファームウェアであるTESEO-DRAWが用意されています。
GNSS受信ICのラインアップであるTeseoは、eCallやテレマティクス・システム、PND等の携帯ナビゲーション、携帯機器、船舶用およびカーナビゲーション・システムなどを対象としています。
-
STA8089GA
Automotive Grade GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS receiver
-
STA8089G
GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS receiver
-
STA8090EXGA
Automotive GPS/Galileo/Glonass/QZSS Receiver with powerful processing capability
-
STA8090GAT
Automotive Grade GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS receiver
-
STA8090WG
STA8090WG - Fully Integrated GPS/Galileo/Glonass/QZSS Receiver with embedded RF
-
STA8089FG
Fully Integrated GPS/Galileo/Glonass/Beidou2/QZSS Receiver with embedded RF and in-package Flash
-
STA8089FGA
Fully Integrated GPS/Galileo/Glonass/Beidou2/QZSS Receiver with embedded RF and in-package Flash
-
STA8090FG
Fully Integrated GPS/Galileo/Glonass/Beidou2/QZSS Receiver with embedded RF and in-package Flash
-
STA8090WGR
STA8090WGR - ROM-based GPS/Glonass/QZSS Receiver with embedded RF
-
STA8089GR
STA8089GR - GPS/Glonass/Beidou/QZSS receiver
-
STA8089GAT
Automotive Grade GPS/Galileo/Glonass/QZSS receiver
-
STA8090GA
Automotive Grade GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS receiver