概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STの超小型GNSSモジュール(Teseo-LIV3F)は、STの新しいGNSSモジュール・ポートフォリオの最初の製品です。Teseo-LIV3Fは、使いやすいスタンドアロンGNSSモジュールで、複数の衛星(GPS/Galileo/Glonass/BeiDou/QZSS)の同時受信が可能なワンチップの測位用受信ICである、 Teseo IIIを内蔵しています。

このモジュールは高性能かつ小型で、、品質とコスト効率の両立が求められるアプリケーションに適しています。コスト・パフォーマンスが高く、トラッカーやテレマティクス、携帯機器、タブレット、船舶、スポーツ用品といった既存製品からの置き換えや統合が容易です。コスト・パフォーマンスが高く、トラッカーやテレマティクス、携帯機器、タブレット、船舶装備、スポーツ用品などにおいて置き換え設計や統合が容易です。

Teseo-LIV3Fは、9.7mm x 10.1mmというコンパクトなサイズながら、26MHzのTCXOや32kHzのRTCを内蔵することで、高い精度と短い初期位置算出時間を実現しています。

Teseo-LIV3Fは、データログ機能に対応しており、位置・移動速度・時刻といった各情報を、内蔵する16MビットのFlashメモリへ継続的に保存することが可能です。柔軟なファームウェア・ソリューションにより、容易に新しいファームウェアのダウンロードや更新ができます。 

推奨コンテンツ