CATEGORIES

PWMコントローラ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STのパルス幅変調(PWM)コントローラのポートフォリオは、絶縁型と非絶縁型のAC-DCおよびDC-DCスイッチング電源に対応しています。これらの電源は、中電力から高電力のスイッチング電源(SMPS)向けのシングルエンド(フライバック、フォワードまたは擬似共振など)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジなど)の双方で最も一般的なトポロジをベースにしています。

革新的なPWMコントローラにより、コンバータの効率を向上し、設計コストを低減

STのPWMコントローラの製品ラインアップには、多数の先進的デジタル・コントローラが含まれています。その革新的なソリューションにより、幅広い負荷条件、特に高電圧起動などの軽負荷時にコンバータの効率を最適化します。

これらのPWMコントローラICは、屋外向けアプリケーション用に拡張された動作温度範囲でも、包括的な保護機能を提供することで、高い堅牢性と信頼性を実現します。その結果、外付け部品点数を削減に貢献し、コンバータのサイズとコストを最小限に抑えることができます。

UC(電圧モード)とSG(電流モード)シリーズの業界標準コントローラも、よりメインストリームのSMPS設計に利用できます。

edesign_widget_sc352

Compact quasi-resonant PWM controller for ultra-low standby power supplies

The STCH03 features a built-in high-voltage start-up circuit with zero power consumption, fully integrated blocks for primary-side constant-current output regulation and advanced power management, making it the best choice for high efficiency and ultra-low standby consumption power supplies with excellent dynamic performance.

Designed to provide a constant output current (CC) regulation using primary-sensing feedback, the STCH03 reduces BOM costs and simplifies your design as a dedicated current reference IC and current sensor are no longer required.

Moreover, an embedded frequency jitter technique helps reduce EMI noise.

eDesignSuite

eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.

Power Management Design Center

Choose design tool:

Power Supply Design Tool

SMPS design, by topology, by type and by product
PFC design with analog and digitial control
Supports various PCB configurations
Choose type:
DC/DC
AC/DC
太陽光発電システム

LED Lighting Design Tool

Handles AC-DC and DC-DC design in common topologies
Displays interactive and annotated schematic
Provides current/voltage graphs, Bode plots, efficiency curves and power-loss data
Choose type:
DC/DC
AC/DC

Digital Power Workbench

Provides a step-by-step optimized design of power section and control loop
Generates the STM32Cube embedded software package for custom applications and allows firmware project generation, compatible with multiple STM32 IDEs

Power Tree Designer

Specify input/output power for each node in the tree
Check for consistency
Design each individual node