STの単一インダクタ同期降圧・昇圧コンバータは、最大3Aの動作電流に対応し、基板面積の削減と電力損失の低減に貢献する4つの低オン抵抗パワーMOSFETを集積しています。リチウムイオン・バッテリで動作するアプリケーションに最適な製品です。
STのバックブースト・レギュレータの主な特徴は以下のとおりです。
- 主要なバッテリ・ソリューションすべてに対応する広い入力電圧範囲(1.8V~5.5V)
- 最大3 MHzの高いスイッチング周波数により設計の小型化に貢献(受動部品のサイズが減少)
- フル・セットのモニタリング機能:同期 / パワーグッド / バッテリ電圧低下検知
- 軽負荷時の節電モードによる効率向上
- 通常の効率:>94%
- 出力電流能力:最大3A
- 1μA未満のシャットダウン電流によりバッテリ寿命の延長に貢献
これらは、主に入力電圧がVIN - VOUT > VINからVIN - VOUT < VINまで変化できる場合に使用されます。

推奨コンテンツ
- STBB2 800 mA 2.5 MHz, high efficiency dual mode buck-boost DC-DC converter
- STBB3JCC 2A, high effiiciency single inductor buck-boost DC-DC converter and High Brightness White LED Driver
- STBB3J 2A, 2MHz, high efficiency dual mode buck-boost DC-DC converter
- STBB1-AXX High efficiency single inductor dual mode buck-boost DC-DC converter with 2.3 A switches peak current
- MC34063AC DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
- MC34063AB DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
- MC34063EC DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
- MC34063EB DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
eDesignSuite
eDesignSuite is a comprehensive set of easy-to-use design-aid utilities ready to help you streamline the system development process with a wide range of ST products.