最大3 Aの動作電流をサポートするSTの単一インダクタ同期バックブースト・コンバータは、PCBスペースの節減と電力損失の低減に寄与する4つの低オン抵抗パワーMOSFETを集積しており、リチウムイオン・バッテリで動作するアプリケーションに適しています。
STのバックブースト・レギュレータの主な特徴は以下のとおりです。
- 主要なバッテリ・ソリューションすべてに対応する広い入力電圧範囲(1.8~5.5 V)
- 高いスイッチング周波数(最大3 MHz)による小型化設計(受動部品のサイズが減少)
- フル・セットの監視機能:同期、パワーグッド、およびバッテリ電圧低下検知
- 軽負荷時の節電モードによる効率向上
- 通常の効率:94%超
- 出力電流能力:最大3 A
- 1 μA未満のシャットダウン電流によるバッテリ寿命の延長
これらは、主に入力電圧がVIN - VOUT > VIN から VIN - VOUT < VINまで変化できる場合に使用されます。

注目ビデオ
-
STBB2
800 mA 2.5 MHz, high efficiency dual mode buck-boost DC-DC converter
-
STBB3JCC
2A, high effiiciency single inductor buck-boost DC-DC converter and High Brightness White LED Driver
-
STBB3J
2A, 2MHz, high efficiency dual mode buck-boost DC-DC converter
-
STBB1-AXX
High efficiency single inductor dual mode buck-boost DC-DC converter with 2.3 A switches peak current
-
MC34063AC
DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
-
MC34063AB
DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
-
MC34063EC
DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
-
MC34063EB
DC-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS