CATEGORIES

パワー・マネージメント Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

降圧レギュレータ(DC-DC降圧スイッチング・レギュレータ)は、入力電圧を降圧し、安定した出力電圧を提供するDC-DCコンバータです。

降圧レギュレータ
あらゆるアプリケーション要件に対応するモノリシック降圧レギュレータIC

STのモノリシック降圧レギュレータICは、高いスイッチング周波数で61Vの最大入力電圧と、4Aの最大出力電流を供給します。STの幅広いポートフォリオは、様々な市場のニーズを満たす高度に特化された製品で構成されています。

  • 産業および車載アプリケーション向けの高耐圧技術、高い信頼性、堅牢性、および省スペース
  • コンスーマおよびコンピュータ製品向けに、高い性能レベルとあらゆる負荷における高効率を実現

STの降圧レギュレータは、包括的な保護機能(過電流、過電圧、過熱からの保護)を内蔵することでMTBF(平均故障間隔)を延ばすとともに、外付け部品数を削減しています。

いずれもコンパクトで熱性能の高いパッケージ・オプションが多数用意されています。

様々な降圧レギュレータ(降圧スイッチング・レギュレータ)

幅広いアプリケーションに対応する、STの降圧レギュレータのラインアップをご紹介します。

低静止電流降圧レギュレータIC

STの低IQ降圧レギュレータは、バッテリ駆動式の機器や、低消費電力で長時間のスタンバイ動作を必要とする機器のような、電力要件の厳しいアプリケーションに適しています。産業用および車載用アプリケーションのバッテリ駆動時間を伸ばし、全体として消費電力の削減に貢献します。

同期整流降圧レギュレータIC

高効率かつ小型向けソリューションです。

非同期整流降圧レギュレータIC

シンプルかつ手軽なソリューションです。

産業アプリケーション向け降圧レギュレータ

産業用降圧レギュレータ
産業用省電力型DC-DC降圧レギュレータ

信頼性が高く堅牢性に優れた降圧レギュレータです。産業用アプリケーションや、幅広い入出力電圧が求められるアプリケーションに適しています。

産業用降圧レギュレータの製品ラインアップ

車載アプリケーション向け降圧レギュレータ

車載用降圧レギュレータ
高性能車載用DC-DC降圧レギュレータ

STは高性能かつ柔軟性の高いAEC-Q100準拠の降圧レギュレータを、車載アプリケーション向けに提供しています。

車載用降圧レギュレータの製品ラインアップ

設計をはじめる

降圧レギュレータ設計ツール

適切なDC-DCスイッチング・レギュレータを選択するには?

降圧レギュレータPDFリファレンス・ガイド

New 61 V, 3 A step-down switching regulator for automotive application

Housed in a HTSSOP16-package, the A7987 is a 3 A step-down switching regulator with a wide input-voltage range, making it suitable for 24 V battery-powered applications.

Specifically recommended to design flexible and robust solutions, the A7987 also offers a set of additional functionalities including adjustable current limit, synchronization with a 180° phase shift, and power sequencing.

These key features ensure flexible and stable performance when several voltage rails are powered up in automotive applications such as body infotainment and telematics.

Large selection of step-down DC-DC regulators with synchronous rectification

In the quest for higher efficiency and compact form factor in their DC-DC supply designs, engineers now have a few more allies: the L6985FL6986F and L6986 step-down DC-DC regulators with synchronous rectification and an output current of 0.5 A, 1,5 A and 2 A respectively.
Based on a peak current mode architecture with a p-channel power MOSFET, they feature a selectable low-consumption-mode (LCM burst mode) to increase efficiency at light load, and a low-noise-mode (LNM with fixed PWM switching frequency) for noise-sensitive designs.

An easy-to-use evaluation board (STEVAL-ISA156V1) based on the L6986 regulator is available to help you configure and evaluate application parameters so you can reach higher efficiency, higher power density and lower standby power designs.

推奨コンテンツ

プレミアム・コンテンツ

eDesignSuite

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.