CATEGORIES

パワー・マネージメント Minimize menu

概要
製品セレクタ
リソース
ツール & ソフトウェア
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

PM66xxは、モバイルPC市場セグメント(ノートPC、ネットブック、タブレットPC)に高度なパワー・マネージメント・ソリューションを提供するように設計されたDC-DCレギュレータおよびコントローラの完全なファミリです。

このファミリは、低負荷時にクラス最高の効率を達成する特定の制御テクニックとすべてのアプリケーション・ニーズに適合する多様な技術ソリューションを提供します。すなわち、パワーMOSFETあり(PM6641)またはパワーMOSFETなし(PM6680)での異なる統合レベル、PWMおよびLDOソリューション(PM6670S)、特定のアプリケーションに適合する5V~36Vまでのさまざまな電圧定格などです。

PM669xシリーズは、次世代IMVP7プラットフォームのCPUとGFXを供給するための最高の柔軟性をユーザに提供します。 PM661xシリーズは、スペースに制約があるマルチケミストリ・バッテリ充電アプリケーション向けに部品点数を少なくした4つの高効率同期バッテリ充電器のセットです。

PM66xxA DC-DCバックコントローラ・シリーズは、産業用アプリケーション向け5 V、12 V、および24 Vバスに対応する広い入力電圧範囲を提供します。 この製品ファミリは複数の調整可能な出力電圧を持っているため、FPGAおよびマイコン・システムの電源ニーズを満たす最適の選択肢です。

どのデバイスも小型のVFQFPNパッケージで提供されているため、省スペース設計の要件に最適です。


推奨製品

推奨コンテンツ

eDesignSuite

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.