CATEGORIES

パワー・マネージメント Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
リソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STの高性能および高密度単相同期PWMバック・コントローラおよびコンバータは、高性能DC-DCモジュール、サーバ、マイクロサーバ、通信機器などのコンピューティング、ネットワーキング、およびハイエンド・コンスーマ・アプリケーション向けのソリューションに最適です。STの単相コントローラのポートフォリオには、シンプルなディスクリート・コントローラからコスト効率に優れた、コンパクトで高効率な設計を可能とするMOSFET内蔵のICまで幅広い製品を取り揃えています。
DrMOS互換/非互換の最新の単相コントローラは、Denvertonプラットフォーム・マイクロサーバや次世代のIntel VR13サーバ向けに最適化されています。


推奨コンテンツ

eDesignSuite

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.