CATEGORIES

パワー・マネージメント Minimize menu

概要
製品セレクタ
ツール & ソフトウェア
リソース
ソリューション
eDesignSuite
はじめる

Eヒューズ(電子ヒューズ)は、従来の大型ヒューズや、リセット可能なポリマ・ヒューズなどの保護素子に代替可能な集積回路です。DFNやフリップチップなどの小型プラスチック・パッケージに収められ、制御回路や低いオン抵抗を持つ電源スイッチを集積しており、入力ポートと負荷装置をつなぎます。

Eヒューズは、主電源レールと直列につなぐことで通常のヒューズと同じように動作し、過電流と過電圧を検出して即座に対応することができます。過負荷状態が生じた場合、このデバイスは出力電流をユーザが定めた安全な値に制限します。異常な過負荷状態が続く場合、このデバイスは開放状態に移行し、負荷装置を電源から分断します。過負荷電流の制限値は外部抵抗器によってプログラム可能です。

入力過電圧クランプ機能は、STの大部分のEヒューズに搭載されています。そのため、入力電圧のスパイク等による過電圧に対しても負荷装置を保護することができます。

電源オンの際、あるいは基板のホットプラグ時やホットスワップ時に、Eヒューズは、電源投入時出力電圧を徐々に線形かつ安定的に上昇させることにより電源から負荷装置に流れ込む大きな突入電流を防ぎ、電源の過負荷を回避します。この機能は、同一のレールにさまざまな負荷装置がつながり、それに対し単一の電源が電力を供給しているHDDアレイやサーバといったアプリケーションに対してきわめて有用です。起動時間はソフト・スタート容量を変更することで調整可能です。

Eヒューズ(電子ヒューズ)

STが提供するEヒューズの一部のデバイスでは、障害発生後にラッチ・オフ・モードもしくは自動再試行モードで動作します。(Eヒューズはフォルト・ピンを使って、システム・コントローラに障害状況を伝達します。)ラッチ・オフ・モードでは、イネーブル・ピンを通じてリセットが可能となり、自動再試行モードでは、異常後にヒューズが動作可能状態に戻ることを自動的に試みます。STEF01では、オート・ピンを通じてモードを設定できます。

従来の回路保護と異なり、Eヒューズは極めて迅速かつ正確なプロテクション介入を行ううえ、交換も不要です。Eヒューズの代表的な用途は、HDD/SSDアレイやサーバ、産業用およびネットワーク用のホットスワップ基板、さらには独立した外部AC電源から電力供給を受けるデバイスとなります。

Eヒューズのクイック・リファレンス・ガイド

推奨コンテンツ

サポート &フィードバック